Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0307 - Rest pads
Bill of material
K0307.08036
BESTKIPP
Order No.
K0307.08036
MATERIAL
Main
Tempered steel
POS
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
A
Length
36 mm
B
Length
30 mm
D
thread
M 8 mm
E
Side-to-side dimension
15.0 mm
SW
width across flats
13 mm
GEW
Approx. weight
0.0182 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245006724
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.